Válvulas de Alivio de Media Presión Swagelok®
Las válvulas de alivio proporcional de media presión serie RV pueden utilizarse hasta presiones de 1378 bar (20 000 psig), protegiendo a los trabajadores y ayudando a mantener las condiciones adecuadas del proceso.
Conéctese para Saber MásLas válvulas de alivio de presión proporcional de media presión serie RV están disponibles con opciones de operación de presión ajustada en fábrica o ajustable externamente y una amplia gama de presiones de ajuste para satisfacer una variedad de necesidades de aplicación.
- Hay disponibles válvulas de alivio de presión ajustadas de 68,9 a 1378 bar (1000 a 20 000) en incrementos de 6,9 bar (100 psig). La contratuerca de ajuste mantiene la posición del tornillo de ajuste asegurando la presión de disparo.
- Las válvulas de alivio de presión ajustables están disponibles con muelles de 2 rangos: 68,9 a 689 bar (1.000 a 10.000 psig) y 689 a 1378 bar (10.000 a 20.000 psig)
Especificaciones
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Presión de Servicio | hasta 1378 bar (20.000 psig) |
| Presiones de Disparo | 68,9 a 1378 bar (1000 a 20.000 psig) |
| Operación | Presión fija o ajustable |
| Temperaturas | hasta 121°C (250°F) |
| Conexiones Finales | Cono y rosca (3/8 y 9/16 pulg., entrada), Racor Swagelok de media presión Serie FK (3/8, 1/2 y 9/16 pulg. entrada), NPT hembra (3/4 pulg. salida) |
Vea cómo la válvula de alivio serie RV puede mejorar la seguridad y fiabilidad de sus sistemas de fluidos de media presión.
Catálogos de Válvulas de Alivio de Media Presión Serie RV
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
13.500 Conexiones, Cero Fugas para AGI Industries
Vea cómo AGI Industries utilizó válvulas serie FKB y accesorios serie FK en nueve skids de inyección química que evitaron fugas en 13.500 puntos potenciales.