text.skipToContent text.skipToNavigation

Filter

Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/8 bis 1/2 Zoll (3 bis 12 mm)
  • –40°F (–40°C) bis 900°F (482°C)
  • Edelstahl 316 oder 316L VAR
  • 3.000 psig (206 bar)
  • maximale Durchflussrate 30 bis 600 slpm (1 bis 21 std ft3/min)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Filter
  • Koaleszenzfilter
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.