Filter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll (3 bis 12 mm)
- –40°F (–40°C) bis 900°F (482°C)
- Edelstahl 316 oder 316L VAR
- 3.000 psig (206 bar)
- maximale Durchflussrate 30 bis 600 slpm (1 bis 21 std ft3/min)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ersatzteile und Zubehör — Filterelement-Sätze
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2GE-15K-FC-10 - - - - - SS-2F-K4-05 - - - - - SS-2F-K4-15 - - - - - SS-2F-K4-2 - - - - - SS-2F-K4-7 - - - - - SS-4F-K4-15 - - - - - SS-4F-K4-230 - - - - - SS-4F-K4-7 - - - - - SS-4F-K4-90 - - - - - SS-8F-K4-7 - - - - - SS-8F-K4-05 - - - - - SS-8F-K4-140 - - - - - SS-8F-K4-15 - - - - - SS-8F-K4-2 - - - - - SS-8F-K4-230 - - - - - SS-8F-K4-90 - - - - - SS-8F-K4-40 - - - - - GE-15K-FC-03 - - - - - SS-8F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-2 - - - - - SS-4F-K4-440 - - - - - SS-8F-K4-440 - - - - - SS-4F-K4-140 - - - - - SS-2F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-05 - - - - - SS-4F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-40 - - - - - -
Ersatzteile und Zubehör — Dichtungssätze
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2A-4TF-K2 - - - - - KF-4TF-K2 - - - - - SS-2F-K3 - - - - - SS-4TF-K2 - - - - - SS-8F-K3 - - - - - SS-8TF-K2 - - - - - SS-4F-K3 - - - - - KF-8TF-K2 - - - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden