벨로우즈 밸브 — 방향 전환 서비스용 벨로우즈 밸브, BY 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치
- 0°F(–18°C)~200°F(93°C)
- 316 스테인리스강
- 65 psig(4.5 bar)~150 psig(10.3 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4BY-V35-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) mit Innengewinde
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간