text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

キャップ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Especificaciones

SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
B-100-C Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-1010-C Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-200-C Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-400-C Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-600-C Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-810-C Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-420-C PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-100-C Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-C Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-C Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-14M0-C Edelstahl 316 14 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-C Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-C Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-C Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-C Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-C Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-200-C Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-20M0-C Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-22M0-C Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2400-C Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-25M0-C Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-300-C Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3200-C Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3M0-C Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4M0-C Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-500-C Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-600-C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6M0-C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-810-C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8M0-C Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.