Racores para Tubo y Adaptadores — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Codos de 90°
                Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
        
            Borrar todo
        
        
        
            Borrar todo
        
    Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre — Codos de 90°
                        Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
                
	            Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
	            
        Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
| 
                 
                        # de Pieza 
                 | 
            
                 
                        Material del Cuerpo 
                 | 
            
                 
                        Tamaño conexión 1 
                 | 
            
                 
                        Tipo de conexión 1 
                 | 
            
                 
                        Tamaño conexión 2 
                 | 
            
                 
                        Tipo de conexión 2 
                 | 
            |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-400-9-4W | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto | 
| SS-600-9-6W | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto | 
| SS-810-9-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto | 
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.