text.skipToContent text.skipToNavigation

고무 호스 — 연결구 — 연결구

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

고무 호스 — 연결구 — 연결구
다양한 스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜빙용 연결구들은 현장 설치를 쉽게 해줍니다. 스웨즈락 튜브 피팅, 스웨즈락 튜브 어댑터, 수나사 NPT 피팅, 수나사 ISO/BSP 경사나사 피팅 및 유니온이 포함됩니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-PB12-PM12 Messing 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-PB12-TA12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
B-PB4-MT4 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
B-PB4-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-PB4-TA4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
B-PB6-MT6 Messing 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
B-PB6-PM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-PB6-PM6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-PB6-TA6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
B-PB6-TM10 Messing 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
B-PB8-PM8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
B-PB8-TA8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
B-PB8-TM12 Messing 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB12-PM12 Edelstahl 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB12-TA12 Edelstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB16-TA16 Edelstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB4-6 Edelstahl 1/4 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - 제품 보기
SS-PB4-MT4 Edelstahl 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB4-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB4-SL4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-PB4-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB4-TM6 Edelstahl 6 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB4-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB6-6 Edelstahl 3/8 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - 제품 보기
SS-PB6-MT6 Edelstahl 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB6-PM4 Edelstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB6-PM6 Edelstahl 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB6-SL6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-PB6-TA4 Edelstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB6-TA6 Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB6-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB6-TM10 Edelstahl 10 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB6-TM8 Edelstahl 8 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB8-6 Edelstahl 1/2 Zoll Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch - - 제품 보기
SS-PB8-MT8 Edelstahl 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB8-PM8 Edelstahl 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - 제품 보기
SS-PB8-SL8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 제품 보기
SS-PB8-TA8 Edelstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기
SS-PB8-TM12 Edelstahl 12 mm Swagelok® Rohrstutzen - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.