Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB12-TA12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB16-TA16 | Edelstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-6 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-MT4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-SL4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM6 | Edelstahl | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB4-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-MT6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-PM6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-SL6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM10 | Edelstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB6-TM8 | Acero Inoxidable | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-6 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Manguera Push-on para Servicio General. | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-MT8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-PM8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-SL8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TA8 | Acero Inoxidable | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-PB8-TM12 | Acero Inoxidable | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.