Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — Droits
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords pour tubes moyenne pression — Connecteurs mâles — Droits
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4FK0-1-4MP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde für mittlere Drücke | Ver producto |
| SS-4FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6FK0-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6FK0-1-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 3/8 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| SS-6FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-6FK0-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | Ver producto |
| SS-8FK0-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.