text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorios FK de media presión

Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®

Los racores Swagelok serie FK de media presión han mejorado las conexiones de fluidos en aplicaciones difíciles como la exploración de petróleo y gas, los sistemas de I+D y el mercado del hidrógeno. Ofrecen conexiones fiables y estancas para sistemas avanzados en aplicaciones de conducción de fluidos y cierre estanco en servicio de gas.

Vea Todos los Accesorios de Media Presión

Los racores Swagelok® de media presión serie FK se instalan hasta cinco veces más rápido que los accesorios con cono y rosca, reduciendo el tiempo de instalación, ensamblaje y costes de mantenimiento. Los racores son resistentes a las vibraciones y ofrecen un cierre estanco en servicio de gas para aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig). Ideales para utilizar en entornos difíciles en los que es fundamental disponer de conexiones a presión seguras.

Estos racores de media presión son fiables y eficientes, y ofrecen un rendimiento sólido en las aplicaciones más críticas, además de proteger a los trabajadores y el entorno. Cumplen la normativa EC-79 para aplicaciones de hidrógeno hasta 700 bar (10 150 psig) y tienen un conjunto preensamblado para instalarlas con facilidad y precisión. El sencillo diseño en dos piezas, con férulas codificadas por colores, asegura una correcta orientación e instalación utilizando herramientas estándar. El cuerpo de acero inoxidable endurecido por deformación ofrece una solución ligera que ahorra espacio. Los racores serie FK también están disponibles en versiones conformes con NACE MR0175/ISO 15156.

Especialistas Locales

Medium-Pressure Tube Fitting Categories

Bulkheads

Bulkheads

Make reliable fluid transfers with a bulkhead designed specifically for passing a tubing connection through a panel or steel partition.

Caps and Plugs

Caps and Plugs

Pressurize the fluid system by capping medium-pressure connections or plugging ports.

Female Connectors

Female Connectors

Create a secure connection with female connectors for tube fittings, designed to receive and hold male connectors.

Male Connectors

Male Connectors

Construct a leak-free connection in process instrumentation and industrial applications with a male connector for medium-pressure tube fittings.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Nut and ferrule sets and medium-pressure gap inspection gauges for tube fittings.

Unions

Unions

Combine tubing easily with an elbow, tee, or straight union, available in 316 stainless steel for medium-pressure tube fittings.

Catálogos de Racores para Tubo de Media Presión

Los cuerpos de los racores FK de acero inoxidable 316 endurecido están disponibles en formas rectas, en codo y en te, para satisfacer sus necesidades de configuración con un diseño ligero y que ahorra espacio. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)

Observe y compare la instalación de la serie FK y de los accesorios de cono y rosca.

Compare los Accesorios

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

agi industries
agi industries

Vea cómo Swagelok ayudó a AGI Industries a conseguir un rendimiento sin fugas a 15.000 psi en 13.500 puntos potenciales de fuga con las válvulas y accesorios Swagelok serie FK.

transporte del hidrógeno
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.

Vea cómo construir sistemas de fluidos críticos más productivos con los racores serie FK

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.