text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®

Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigen

Mit den Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok® lassen sich zuverlässige Vakuumdichtungen schaffen, die schnell installiert und mühelos zu lösen sind, z. B. beim Anschluss eines Systems an ein Helium-Lecksuchgerät oder bei der Verbindung von Glas- und Metallrohren. Die Dichtigkeit dieser Verschraubungen ist auch nach wiederholter Montage oder mehreren Anpassungen im Vakuumdrucksystem gewährleistet.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen ermöglichen dank der Rändelmutter eine einfache, fingerfeste Montage und eine zuverlässige, wiederholbare Dichtungsleistung. Die Konstruktion mit einem O-Ring aus Fluorkautschuk FPM sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Glas-, Metall- oder Kunststoffrohrverbindungen und kann in einer Vielzahl von Vakuumanwendungen eingesetzt werden.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Vakuumverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Ultra-Torr 진공 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Ultra-Torr 수나사 커넥터 피팅은 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 널드(Knurled) 너트가 적용되어 연결과 분리가 쉽습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Ultra-Torr 진공 피팅과 함께 사용할 암나사 너트 및 슬리브를 알아보십시오.

유니온

유니온

다양한 크기의 직선형, 엘보우, 티 Ultra-Torr 진공 피팅 유니온은 연결과 분리가 쉬우므로 시간을 절감하고 반복 가능한 결과를 산출할 수 있습니다.

튜브 스터브

튜브 스터브

Ultra-Torr 직선형 튜브 스터브는 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에서 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr Vacuum Fittings Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Ресурсы Swagelok специально для вас

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.