text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera con ánima de metal

Manguera con Ánima Metálica Swagelok®

Las mangueras con ánima corrugada y malla exterior metálicas ofrecen flexibilidad para soportar las posibles fluctuaciones de los entornos de alta temperatura, vacío, media presión, corrosión o servicio general, a la vez que limitan los retorcimientos y minimizan la permeabilidad o la absorción.

Vea las Mangueras Metálicas

Las mangueras con ánima metálica Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable en aplicaciones con temperaturas extremas, altas presiones y "sin permeación", protegiendo tanto a las personas como a los resultados. Gracias a que las mangueras metálicas Swagelok son hidromoldeadas en lugar de laminadas mecánicamente, tienen mayor flexibilidad, un espesor de pared más consistente y pueden durar mucho más que las mangueras metálicas alternativas en las aplicaciones con flexión dinámica e impulsos de presión.

La manguera metálica con ánima corrugada y malla exterior está construida en acero inoxidable 316L o hastelloy para minimizar la permeación y la absorción. El ánima corrugada aporta flexibilidad, la limitación del efecto de retorcimiento y la soldadura automática de las conexiones permiten un rendimiento consistente y una entrega más rápida a los clientes. Estas mangueras son ideales para aplicaciones en las que la permeación del gas sería cara o peligrosa, como los vehículos de gas natural y los sistemas de distribución de gases especiales. Estas mangueras también se utilizan ampliamente en líneas de refrigeración de fabricación de semiconductores y soportan las aplicaciones criogénicas. También se utilizan con aislamiento en aplicaciones de alta temperatura en muchos sectores industriales.

¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera metálica adecuada?

Contacte con los Especialistas Locales

Metallschläuche – Kategorien

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Unsere ummantelten Edelstahlschläuche bieten eine hohe Druckbeständigkeit und sind außerdem knickfest.

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Unsere hochflexiblen Metallschläuche sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen trotz dynamischer Wechselbeanspruchungen eine hohe Leistung erforderlich ist.

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Unsere Metallschläuche mit vielen Endanschlüssen eignen sich für Hochtemperatur-Vakuumanwendungen sowie korrosive Umgebungen bei mittleren Drücken.

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Die Schläuche mit doppelter Ummantelung aus Edelstahl 321 kommen häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz.

Metallschlauch, Serie AH

Metallschlauch, Serie AH

Metallschläuche mit gewelltem Innenschlauch aus Alloy C-276 eignen sich für Anwendungen, in denen es auf eine höhere Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Entdecken Sie die vakuumisolierten Schläuche und Kühlschläuche von Swagelok für optimale Temperatur und zuverlässige Leistung.

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.