Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 12 mm (1/4 y 3/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 648°C (1200°F)
- 316 acero inoxidable
- 118 bar (1715 psig) a 413 bar (6000 psig)
- Cinco válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ventilblöcke — 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 5 Ventile, Kugelspindel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V5NBF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-VB5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas