Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Ersatzteile und Zubehör — Mutter- und Klemmringsatz
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK-NFSET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-6FK-NFSET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - - SS-8FK-NFSET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungsmuttern und -klemmringe für mittleren Druck - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas