Gewindefittings — Kugelbuchsverschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl, Messing, 6-Moly-Legierung, Alloy 625, Alloy 825, Alloy 2507
- Max. 2.300 psig (158 bar) bis 12.700 psig (875 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Gewindefittings — Kugelbuchsverschraubungen — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-8-UBJ Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kugelbuchsverschraubung SS-4-UBJ Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kugelbuchsverschraubung
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas