Lubricantes Swagelok®
El lubricante para roscas Swagelok Goop™ reduce el tiempo de instalación facilitando el ensamblaje de conexiones roscadas estancas en una gran variedad de metales y aleaciones.
Vea LubricantesNuestra amplia selección de lubricantes para roscas Swagelok Goop™ facilita y agiliza aún más el montaje de conexiones sin fugas. El lubricante Swagelok Goop está disponible en variedades con base de aceite, halocarburo y fluorosilicona. Están clasificados para utilizar con diversos materiales y en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de vacío.
- Silver Goop es un lubricante para roscas con base de aceite para acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura. Evita el gripado, contiene un agente antiagarrotamiento que no se funde, reduce el par de apriete en las piezas roscadas y se mantiene fijo entre las superficies de contacto.
- Pure Goop es un lubricante con base de halocarburo para roscas de titanio, acero inoxidable, acero, y aleaciones con base de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y a la humedad y no reacciona químicamente con una amplia variedad de materiales.
- Blue Goop es un lubricante para roscas con base de aceite, para utilizar con roscas de acero inoxidable, acero al carbono, titanio, aluminio y aleaciones de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y al lavado por agua, y su color azul intenso no se ve afectado por el agua.
- Vac Goop es un lubricante con base de fluorosilicona para usar en roscas, juntas tóricas, juntas planas, terminales de vidrio y piezas metálicas en sistemas de vacío. Es resistente a la corrosión por fricción, tiene una presión de vapor extremadamente baja, minimiza los problemas de desgasificación y es químicamente no reactivo con una amplia variedad de materiales.
¿Tiene alguna pregunta sobre los lubricantes para roscas?
Schmiermittel – Kategorien

Gewindeschmiermittel
Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.
Catálogos de Lubricantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel

Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。