Swagelok® Netzteil
Das Netzteil M200 sorgt für Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit und Präzision bei orbitalen Wolframschweißungen. Es ist mit einem benutzerfreundlichen Touchscreen mit Sprachauswahl ausgestattet und die Ausgabeleistung wird in Echtzeit überwacht und aufgezeichnet.
Weitere Informationen zu Swagelok® NetzteilDas Netzteil von Swagelok® ist kompatibel mit den Schweißköpfen der Swagelok-Schweißsysteme, hat eine Spitzenausgangsleistung von bis zu 200 A und entspricht den kanadischen sowie den Anforderungen gemäß CE, RoHS (EU), CCC (China). Es ist mit einem robusten und hochauflösenden Farb-Touchscreen mit Sprachauswahl (Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch und Schwedisch) ausgestattet. Über die Echtzeit-Überwachung und -Erfassung der Schweißausgabeleistung werden Schweißprotokolle erstellt, die entweder ausgedruckt oder elektronisch gespeichert werden können. Dank des integrierten Massendurchflussreglers für die automatische Zufuhrregelung von Schutzgas am Außendurchmesser (OD) ist kein externes Durchflussmessgerät erforderlich.
Das M200-Netzteil ermöglicht präzise, kontrollierte und effiziente Schweißvorgänge und eignet sich daher insbesondere für ultrahochreine Umgebungen oder Werkbankanwendungen.
Spezifikationen
| Eingangsleistung | 100 bis 230 V (ac) |
| Ausgangsleistung: | 2 bis 200 A (dc) |
| Arbeitszyklus / Leistungsbewertung | 100 % / 95 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 100 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 100 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 115 V/20 A Eingangsleistung 60% / 140 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 200 V/20 A Eingangsleistung 100 % / 120 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung 25% / 200 A durchschnittliche Ausgangsleistung bei 230 V/16 A Eingangsleistung |
| Abmessungen | 34,3 H x 57,9 B x 39,4 T cm (13,5 H x 22,8 W x 15,5 T Zoll) |
| Gewicht | 23,3 kg (51,4 lb.) |
Möchten Sie mehr erfahren?
Netzteil—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Caractéristiques : Alimentation électrique pour réaliser des soudures orbitales à l'arc fiables et régulières en atmosphère inerte, avec électrode de tungstène ; Intensité du courant pouvant aller jusqu'à 200 A ; Écran couleur tactile avec interface multilingue conviviale ; Contrôle automatique du débit de gaz de protection externe, au moyen d'un contrôleur de débit massique intégré ; Poids inférieur à 23 kg ou 50 lb ; Compatible avec les têtes à souder Swagelok
Orbitalschweißschulung
Erlernen Sie die Prinzipien des Orbitalschweißens und erfahren Sie alles über die Einrichtung, den Betrieb und die Fehlerbehebung des Swagelok® M200 Schweißsystems von unseren Certified Weld Inspectors (CWI) und Certified Weld Educators (CWE).
Schulung zum Orbitalschweißen entdeckenRessourcenzentrum
Hilfsmittel für die Schweißfachkräfte von morgen
Die zunehmende Knappheit an Schweißern wirkt sich auf die globale Produktion von morgen aus. Automatisches Orbitalschweißen kann hier Abhilfe schaffen, allerdings nicht ohne fundierte Schulungen. Erfahren Sie, was bei einer Orbitalschweißschulung zur Ausbildung zukünftiger Schweißfachkräfte beachtet werden sollte.
Immer die passende Ausrüstung zur Hand: Überlegungen zur Auswahl der richtigen Anlagenausstattung
Welche Werkzeuge und Ausrüstungsteile müssen Anlagenbediener und Techniker immer zur Hand haben? Von Orbitalschweißgeräten bis hin zu gängigen Entgratungswerkzeugen für Rohrleitungen gibt es für sämtliche Rohrverbindungsarten einige unabdingliche Werkzeuge und Tools—und eine gute Vorbereitung macht sich schnell bezahlt.
Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken
In der herstellenden Industrie nähern sich viele langjährige und gut ausgebildete Mitarbeiter dem Rentenalter. Betriebsleiter stehen vor der Aufgabe, weniger erfahrene Mitarbeiter gezielt auszubilden, bevor das Expertenwissen mit dem Mitarbeiter in Ruhestand bzw. gänzlich verloren geht. Erfahren Sie, wie Sie ein effektives Schulungsprogramm rund um das Thema Fluidsysteme aufbauen können.
Verbesserte Laborfunktionalität dank fundierter Fluidsystemexpertise
Erfahren Sie, wie die Fluidsystemexpertise von Swagelok der University of Ottawa dabei geholfen hat, ihre Laborfunktionalität in der Forschungsabteilung „Advanced Research Complex“ zu verbessern, wo sich das einzige Massenspektrometer mit Beschleunigung Kanadas befindet. Mit der Orbitalschweißschulung von Swagelok konnten Präzision und Produktivität in der Werkstatt erhöht werden.