text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、だ円形ハンドル

316 SS 2-way valve with 3/4 in. tube fittings, oval handle, PTFE seats, and swing-out design. Built for low-maintenance shutoff in demanding applications.

型番: SS-63TS12-JK

仕様

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 13.6
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
フランジ・シール材質 フルオロカーボンFKM
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー オレンジ
ハンドル・タイプ ステンレス鋼製だ円形ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
室温における最高使用圧力 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
シート材質 強化PTFE
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 一般用
ステム・ベアリング材質 合金X750
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、だ円形ハンドル

型番: SS-63TS12-JK
カタログを見る

316 SS 2-way valve with 3/4 in. tube fittings, oval handle, PTFE seats, and swing-out design. Built for low-maintenance shutoff in demanding applications.

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

SS-63TS12-JK — ステンレス鋼製3ピース型60シリーズ・ボール・バルブ、強化PTFE製シート、3/4 インチ・サイズSwagelokチューブ継手、だ円形ハンドル

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 3/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 13.6
ファスナー材質 316 ステンレス鋼
フランジ・シール材質 フルオロカーボンFKM
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / ストレート型
ハンドル・カラー オレンジ
ハンドル・タイプ ステンレス鋼製だ円形ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
室温における最高使用圧力 2200 PSIG @ 100°F/151 BAR @ 37℃
シート材質 強化PTFE
シート・スプリング材質 316 ステンレス鋼
サービス・クラス 一般用
ステム・ベアリング材質 合金X750
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-62TSC8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 1/2 Zoll Sanitärflansch-Fitting 製品を見る
SS-62TVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 1/4 Zoll VCR®-Verschraubung mit Metalldichtung 製品を見る
SS-62TW6T35-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrverlängerung 3/8 Zoll Rohrverlängerung 製品を見る
SS-63ES8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63PF8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63PS8-2839 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8-LLK Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-63TF8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-63TS10 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS12-JL Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS16MM Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS18MM Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8-33C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8-E Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8-JK Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8-JL Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-63TS8-JLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-63TS8-LLK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-63TS8-SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-63TS8-T 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-63TSW12T 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 製品を見る
SS-63TSW8P 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-63TSW8T 316ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 製品を見る
SS-63TVCR8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 製品を見る
SS-65TF12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-65TF12-JL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-65TF12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-65TF16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-65TF16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-65TF16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 1 インチ ISO管用テーパーめねじ 製品を見る
SS-65TS16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS16-JL 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS16-SC11 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TS25MM 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-65TSC16 316 ステンレス鋼 1 インチ サニタリー・クランプ継手 1 インチ サニタリー・クランプ継手 製品を見る
SS-65TSW12P 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 3/4 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 製品を見る
SS-67TF20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTめねじ 1 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-67TF24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTめねじ 1 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-67TS24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-67TSW24P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る
SS-68TF32 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTめねじ 2 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-68TSW32P 316 ステンレス鋼 2 インチ パイプ差し込み溶接 2 インチ パイプ差し込み溶接 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。