text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 16 mm

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 16 mm Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

부품 번호: SS-63TS16MM

사양

속성
볼/스템 재질 Acier inoxydable
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 16 mm
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 16 mm
연결구 2 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
체결재 재질 Acier inoxydable 316
플랜지 밀폐 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
유로 형태 2 voies, arrêt, droite
핸들 색상 Noir
핸들 스타일 Levier
저누출 인증 Oui
실온 압력 등급 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
시트 재질 PTFE renforcé
시트 스프링 재질 Acier inoxydable 316
서비스 클래스 Général
스템 베어링 재질 Alliage X750
테스트 Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 16 mm

부품 번호: SS-63TS16MM
카탈로그 보기

3-piece 2-way stainless steel ball valve with 16 mm Swagelok tube fittings, reinforced PTFE seats, lever handle. Rated 2200 PSIG @ 100°F for shutoff flow.

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

2-Way 직선형

고유한 콘디스크, 스프링 하중 시트; 활하중, 투피스(2-Piece) 쉐브론 스템 패킹; 및 쓰리피스(3-Piece), 스윙 아웃 구조, 쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 60 시리즈 볼 밸브는 신뢰성과 낮은 유지보수를 위해 설계되었습니다.

사양

SS-63TS16MM — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces série 60 en acier inoxydable, sièges en PTFE renforcé, raccord pour tube Swagelok 16 mm

속성
볼/스템 재질 Acier inoxydable
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 16 mm
연결구 1 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
연결구 2 크기 16 mm
연결구 2 종류 Raccord Swagelok® pour tubes
체결재 재질 Acier inoxydable 316
플랜지 밀폐 재질 Élastomère fluorocarboné FKM
유로 형태 2 voies, arrêt, droite
핸들 색상 Noir
핸들 스타일 Levier
저누출 인증 Oui
실온 압력 등급 2200 PSIG À 100°F / 151 BAR À 37°C
시트 재질 PTFE renforcé
시트 스프링 재질 Acier inoxydable 316
서비스 클래스 Général
스템 베어링 재질 Alliage X750
테스트 Test selon WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-62TF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-63TF8 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-63TS10 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-63TS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
B-65TF12 Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-65TF16 Messing 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
S-65TF16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62EF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62PS4-5228 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62TF4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-62TF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-62TS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JL Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS4-JLK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JL Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6-JLK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 제품 보기
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 제품 보기
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 제품 보기
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 제품 보기
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 제품 보기
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 제품 보기
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 제품 보기
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 제품 보기
SS-65TF16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female ISO Tapered Thread 1 in. Female ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-65TS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-65TS16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting 제품 보기
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld 제품 보기
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld 제품 보기
SS-65TSW16T 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-67TF20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female NPT 1 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 제품 보기
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT 제품 보기
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.