text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventilblock, 2 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung

Referencia #: SS-V2BF8-G

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
2 válvulas, Obturador esférico

Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Ventilblock, 2 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung

Referencia #: SS-V2BF8-G
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 válvulas, Obturador esférico
Con menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas.

Especificaciones

SS-V2BF8-G — Ventilblock, 2 Ventile, Edelstahl, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Kugelspindelspitze, Grafoil-Packung

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Máxima Temperatura, °F (°C) 1200 (648)
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010269
eClass (5.1.4) 37010269
eClass (6.0) 37010269
eClass (6.1) 37010269
eClass (10.1) 37010269
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-V2BF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-V2BF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch Ver producto
SS-V2BFS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube Ver producto
SS-V2NBM8-F8-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-V2NBM8-F8-G-11486 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.