Шланг Swagelok® с металлической центральной трубкой
Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой могут выдерживать потенциальные перепады высоких температур, вакуумную герметизацию, среднее давление, коррозийные или универсальные среды, ограничивая скручивание и сокращая проницаемость или поглощение.
Перейти к металлическим шлангамШланги Swagelok® с металлической центральной трубкой обеспечивают надежную работу в условиях экстремальных температур, высокого давления и «отсутствия проницаемости», защищая людей и прибыль компании. Поскольку металлические шланги Swagelok изготавливают методом гидроформовки, а не механического проката, они демонстрируют высокую гибкость, более равномерную толщину стенок и могут служить значительно дольше, чем другие металлические шланги в условиях динамических изгибов и скачков давления.
Шланги с гофрированной металлической центральной трубкой и оплеткой изготовлены из нержавеющей стали 316L или сплава Hastelloy, обеспечивая минимальную проницаемость или поглощение. Такой вид трубки обеспечивает гибкость, предупреждает скручивание, при этом автоматическая сварка дает возможность быстро доставить товар заказчикам. Эти шланги идеально подходят для тех случаев, когда проницаемость газа может привести к опасным результатам например, в автомобилях, работающих на природном газе, и газораспределительных системах особого назначения. Их также широко используют на линиях охлаждения производства полупроводников, а также криогенных системах. Шланги предусматривают теплоизоляцией для высокотемпературных сред во многих отраслях промышленности.
Нужна помощь в выборе лучшего варианта металлического шланга?
Категории металлических шлангов

Гибкий металлический шланг, серия FJ
Узнайте больше о наших металлических шлангах с оплеткой из нержавеющей стали для работы с высоким давлением, и необходимой гибкостью.

Гибкий металлический шланг, серия FL
Подробнее о цельнометаллических шлангах, с высокими техническими характеристиками в условиях динамической цикличности.

Гибкий металлический шланг, серия FM
Цельнометаллический шланг с различными вариантами торцевых соединений для использования в высокотемпературных вакуумных системах и коррозионных средах среднего давления.

Металлический шланг высокого давления, серия FX
Шланг Swagelok® с двойным наружным слоем оплетки из нержавеющей стали 321 широко используется для коррозионных сред в условиях высокой температуры, давления или вакуума.

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
Изучите шланги Swagelok с вакуумной изоляцией и шланги для охладителей, обеспечивающие оптимальную температуру и надежную работу.

Металлический шланг, серия AH
Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.