|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)
Referencia #: SS-QC8-D-810K1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
DESO StemsMake quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
DESO Stems
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Especificaciones
SS-QC8-D-810K1 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Stem with Valve, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key (QC8 Series)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 1.5 - If coupled with a standard or reverse flow body |
| Lubricant | Dow Corning 111 |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
| Pressure Rating Uncoupled at Room Temp | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Pressure/Temp Rating (Coupling and Uncoupling) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Series | QC8 |
| Special Sleeve | Black Keyed Sleeve |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-600 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-D-6PM | Latón | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-810 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC8-D-8PM | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PF | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-2PM | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400K5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-400KZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT Macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-10M0 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-600K3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-D-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-DC-6HC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Conector para Manguera | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-12M0 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8PF | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-D-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.