text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、1/4 インチ・サイズ めすナット、袋入り、250個単位でご注文ください

Referencia #: SS-4-VCR-1-B25

Especificaciones

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手
流量制限 いいえ
パッケージング 25袋入り
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
めすナット

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、1/4 インチ・サイズ めすナット、袋入り、250個単位でご注文ください

Referencia #: SS-4-VCR-1-B25
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

めすナット
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

Especificaciones

SS-4-VCR-1-B25 — 316ステンレス鋼製 VCR面シール継手、1/4 インチ・サイズ めすナット、袋入り、250個単位でご注文ください

Atributo Valor
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手
流量制限 いいえ
パッケージング 25袋入り
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10-VCR-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-12-VCR-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-16-VCR-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-2-VCR-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-4-HVCR-1SR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - Ver producto
SS-4-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-4-VCR-1-03816 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-4-VCR-1-SC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-8-VCR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto
SS-8-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.