|
Rohrstopfen, Edelstahl 316, 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Schulter
Код изделия: SS-6-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
GewindestopfenWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Rohrstopfen, Edelstahl 316, 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Schulter
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Gewindestopfen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Технические характеристики
SS-6-P-RS — Rohrstopfen, Edelstahl 316, 3/8 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Schulter
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.