text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula antirretorno de alta pureza de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. soldadura de tubo a tope, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg.) de promedio

Referencia #: 6LV-CW4BW4-P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.55
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 8 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 8 μpulg. (0,20 μm) de promedio, acabado mecanizado y electropulido
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula antirretorno de alta pureza de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. soldadura de tubo a tope, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg.) de promedio

Referencia #: 6LV-CW4BW4-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

6LV-CW4BW4-P — Válvula antirretorno de alta pureza de acero inox. 316L VAR, 1/4 pulg. soldadura de tubo a tope, Limpieza SC-01, 0,20 µm. (8 µpulg.) de promedio

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Presión de Disparo 0,14 bar, 2 psi (0,014 MPa)
Cv Máximo 0.55
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del Cierre FKM Fluorocarbono
Acabado superficial Promedio de 8 µpulg.
Pruebas Sin prueba opcional
Rugosidad Superficie Húmeda 8 μpulg. (0,20 μm) de promedio, acabado mecanizado y electropulido
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141609
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6L-CW4FR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
6L-CW4FR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Ver producto
6L-CW4FR4-VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4FR4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4S4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
6L-CW4VR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR4-EP Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR4-NE Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR4-P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR4-PX Edelstahl 316L 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Integriertes VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
6L-CW4VR8-P Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
6LV-CW4BW4 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
6LV-CW4BW4-EP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.