|
Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Buna-Innenring
Referencia #: SS-12-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
DichtungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Buna-Innenring
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Dichtungen
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-12-RS-2B — Dichtscheibe, Edelstahl, für 3/4 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch (RS), Buna-Innenring
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Dichtungsgröße | 3/4 Zoll |
| Innenring | Buna-Innenring |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.