text.skipToContent text.skipToNavigation

Комплект кронштейна для крепления для шарового крана серий 43G и 43 и пневматических приводов Swagelok, соответствующих стандарту ISO 5211, размер фланца F04, соединительная муфта DIN 11 мм

Referencia #: SS-MB-43G-F04-11DIN-M

Especificaciones

Atributo Valor
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Для серии Шаровой кран серии 43 и пневматические приводы Swagelok, соответствующие стандарту ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Комплект кронштейна для крепления

Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Комплект кронштейна для крепления для шарового крана серий 43G и 43 и пневматических приводов Swagelok, соответствующих стандарту ISO 5211, размер фланца F04, соединительная муфта DIN 11 мм

Referencia #: SS-MB-43G-F04-11DIN-M

Añadir a Favoritos

Catálogos

Комплект кронштейна для крепления
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.

No hay archivos o catálogos asociados a este producto

Especificaciones

SS-MB-43G-F04-11DIN-M — Комплект кронштейна для крепления для шарового крана серий 43G и 43 и пневматических приводов Swagelok, соответствующих стандарту ISO 5211, размер фланца F04, соединительная муфта DIN 11 мм

Atributo Valor
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Для серии Шаровой кран серии 43 и пневматические приводы Swagelok, соответствующие стандарту ISO 5211
eClass (4.1) 27221302
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-1K-6 - - - - - Ver producto
MS-MB-41 - - - - - Ver producto
MS-MB-43 - - - - - Ver producto
MS-MB-43Y - - - - - Ver producto
MS-MB-44 - - - - - Ver producto
MS-MB-45 - - - - - Ver producto
MS-MB-45Y - - - - - Ver producto
MS-MB-62 - - - - - Ver producto
MS-MB-62-133 - - - - - Ver producto
MS-MB-63 - - - - - Ver producto
MS-MB-63-131 - - - - - Ver producto
MS-MB-65 - - - - - Ver producto
MS-MB-65-135 - - - - - Ver producto
MS-MB-67 - - - - - Ver producto
MS-MB-68 - - - - - Ver producto
MS-MB-83-131 - - - - - Ver producto
MS-MB-83-133 - - - - - Ver producto
MS-MB-AFS-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-41 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-41G Edelstahl - - - - Ver producto
SS-MB-43 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-43G Edelstahl - - - - Ver producto
SS-MB-43G-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-43Y 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-44 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-45 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-45Y 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62-133 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-62-F04-11DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63-131 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-65 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-65-135 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-67 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-68 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-131 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-133 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - Ver producto
SS-MB-AFS-133 - - - - - Ver producto
SS-MB-AFS-F05-14DIN-M 316 Stainless Steel - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.