text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-SE

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Coudes

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-SE
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-4-SE — Raccord fileté en acier inoxydable, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-12-SE Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-4-SE Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-6-SE Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-8-SE Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-SE Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-SE Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-SE Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-SE-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Afficher le produit
SS-6-SE Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-SE Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.