text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1/4인치 VCO 피팅 x 1/4인치 튜브 OD

型番: SS-4-VCO-3

仕様

属性
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Tube à souder par emboîtement
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1/4인치 VCO 피팅 x 1/4인치 튜브 OD

型番: SS-4-VCO-3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

仕様

SS-4-VCO-3 — 316 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 튜브 소켓 용접 그랜드, 1/4인치 VCO 피팅 x 1/4인치 튜브 OD

属性
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 po
Tipo de conexión 1 Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique
Tamaño conexión 2 1/4 po
Tipo de conexión 2 Tube à souder par emboîtement
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po À souder bout à bout en automatique 製品を見る
316L-8-VCO-3A Acier inoxydable 316L 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po À souder bout à bout en automatique 製品を見る
SS-12-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-12-WVCO-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-12-WVCO-6-1210 Acier inoxydable 316 3/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-16-VCO-3 Acier inoxydable 316 1 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-2-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/8 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-4-VCO-3-4MTW Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Mâle, à souder 製品を見る
SS-4-VCO-3-4TA Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-4-WVCO-1-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle 製品を見る
SS-4-WVCO-6-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-4-WVCO-6-DF Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 製品を見る
SS-4-WVCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6-VCO-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8-VCO-3 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Tube à souder par emboîtement 製品を見る
SS-8-VCO-3-6TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8-VCO-3-8MTW Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Mâle, à souder 製品を見る
SS-8-VCO-3-8TA Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8-WVCO-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCO® avec joint torique 1/2 po Filetage NPT mâle 製品を見る
SS-8-WVCO-6-600 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8-WVCO-6-810 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-8-WVCO-6-DF 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 製品を見る
SS-8-WVCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。