|
Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
Referencia #: SS-8-VCR-3-4MTW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Especificaciones
SS-8-VCR-3-4MTW — Manguito VCR de Acero inox. 316 para soldar a tope, 1/2 pulg. VCR x 1/4 pulg. tubo, Extensión de 10,4 mm (0,41 pulg.)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura a tope |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Ver producto |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | Ver producto |
| SS-10-VCR-3 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 5/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-12-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-12TA | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-12-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Ver producto |
| SS-16-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-1-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/16 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-2-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-2TA | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-2-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-4-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Ver producto |
| SS-6-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-6TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura a tope | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-8TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Ver producto |
| SS-8-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.