|
Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
Referencia #: SS-8-WVCO-6-600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ManguitosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguitos
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Especificaciones
SS-8-WVCO-6-600 — Conector VCO a racor Swagelok de Acero inox., 1/2 pulg. VCO hembra x 3/8 pulg. Swagelok
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Racor Swagelok® |
| Limitador de Caudal | No |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Ver producto |
| 316L-8-VCO-3A | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | Ver producto |
| SS-12-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-12-WVCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-12-WVCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-16-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-2-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-4-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-4-VCO-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-WVCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Ver producto |
| SS-4-WVCO-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-6-VCO-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCO-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | Ver producto |
| SS-8-VCO-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-8-WVCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-8-WVCO-6-DF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | Ver producto |
| SS-8-WVCO-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.