text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMK2

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange

Art.-Nr.: SS-QC4-B-4PMK2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B-4PMK2 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, filetage NPT mâle 1/4 po, clé orange

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Filetage NPT mâle
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.