text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido con juntas de PTFE, de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, código azul (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2A-B-4PMK5

Especificaciones

Atributo Valor
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.2 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QTM2
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブルー)
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
ボディ

スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Base enchufe rápido con juntas de PTFE, de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, código azul (Serie QTM2)

Referencia #: SS-QTM2A-B-4PMK5
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

ボディ
スウェージロックPTFE製シール式クイック・コネクツは、内部シール構造によりシール部を保護し、危険な用途で使用される多くの物質と化学的に併用することができるため、システムの完全性を高めることができます。

Especificaciones

SS-QTM2A-B-4PMK5 — Base enchufe rápido con juntas de PTFE, de acero inoxidable, Cv 0,2, 1/4 pulg. NPT macho, código azul (Serie QTM2)

Atributo Valor
空気混入量 0.1 cm3
ボディ材質 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜)
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTおねじ
最大Cv 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.2 - SESO型ステムと接続する場合
潤滑剤 クライトックス 240AC グリース
Oリング材質 PTFE
最高使用圧力(室温での切り離し時) 1000 PSIG @ 0°F ~ 120 °F /68.9 BAR @ -17°C ~ 48°C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
シリーズ QTM2
特殊用スリーブ キー付きスリーブ(ブルー)
スピリッジ(流体流出量) 0.1 cm3
試験 0.1 cm3
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QTM4A-B-4PM Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QTM4A-B-600 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM4A-B-6PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1210 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-12PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM8A-B-1610 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-16PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QTM8A-B-810 Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PF Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QTM8A-B-8PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.