|
5-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07 The 40 series ball valve controls liquid flow with a straightforward on-off, two-way design.
Part #: SS-43ZFS2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
4-Way CrossoverThe 40 and 40G series valves provide various actuator, flow path, and handle options, and allow inline packing adjustments. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
5-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07
The 40 series ball valve controls liquid flow with a straightforward on-off, two-way design.
Log in or Register to view price
Catalogs
4-Way Crossover
Auf-/Zu-,Umschalt- und Kreuzschalthähne; Druckraten bis 206 bar (3000 psig); Temperaturen von –53 bis 148°C (–65 bis 300°F); Umgebungs- und Wärmeprozessanwendungen; Endanschlüsse von 3 bis 12 mm und 1/16 bis 3/4 Zoll
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
an elektrische Steuerköpfe der Serie 140 , pneumatische Steuerköpfe der Serie 130 /150, pneumatische Steuerköpfe der Serie 121
Kugelhähne der Ser ien 40G, 40, 60, 83, H83 und SK AFS-Kugelhähne, Betätigungsdrehmoment des Hahns berechnen, Steuerköpfe und verwandte Komponenten auswählen, Montagebügelsätze auswählen
Specifications
SS-43ZFS2 — 5-Wege-Kugelhahn,Serie 40, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll Swagelok-Verschraubung mit Innengewinde, Cv 0,07
| Attribute | Value |
|---|---|
| Ball/Stem Material | Acero Inoxidable |
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/8 pulg. |
| Connection 1 Type | Racor hembra Swagelok® |
| Connection 2 Size | 1/8 pulg. |
| Connection 2 Type | Racor hembra Swagelok® |
| Connection 3 Size | 1/8 pulg. |
| Connection 3 Type | Racor hembra Swagelok® |
| Connection 4 Size | 1/8 pulg. |
| Connection 4 Type | Racor hembra Swagelok® |
| CV Maximum | 0.07 |
| Flow Path | Estándar |
| Flow Pattern | 5 vías, Conmutación |
| Handle Color | Negro |
| Handle Style | Palanca |
| Low Emissions Certified | Sí |
| Orifice | 1,6 mm / 0,062 pulg. |
| Packing Material | PTFE |
| Ring/Disc Material | Acero inoxidable recubierto de PTFE |
| Room Temperature Pressure Rating | 172 BAR @ 37°C / 2500 PSIG @ 100°F |
| Service Class | General |
| Testing | Prueba según WS-22 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| eClass (10.1) | 37010401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-43YF2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| B-45YF8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-43YF2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-43YF2-125 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-43YFS2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | View Product |
| SS-43YFS2-049 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | View Product |
| SS-45YF8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.