text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 3/8 in. Female ISO Parallel x 3/8 in. Male NPT

型番: SS-6-AG-6

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female ISO Parallel Thread
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 3/8 in. Female ISO Parallel x 3/8 in. Male NPT

型番: SS-6-AG-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

仕様

SS-6-AG-6 — Stainless Steel Pipe Fitting, Gauge Adapter, 3/8 in. Female ISO Parallel x 3/8 in. Male NPT

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female ISO Parallel Thread
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-12-A Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-A-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-12-A-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-12-AN-1-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll JIC-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-SAE-7-12 Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-16-A Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16-A-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16-A-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16-AN-1-16 Edelstahl 316 1 5/16-12 Zoll JIC-Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-A Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-A-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-2-A-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-A Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-A-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-4-A-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-AG-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AN-1-2 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AN-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-AT-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-SAE-1-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-SAE-1-4AN Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll JIC-Außengewinde 製品を見る
SS-4-SAE-7-4 Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-6-A Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-A-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-6-A-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6-AN-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-AN-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll JIC-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-A-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6-AT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-SAE-1-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-SAE-1-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-SAE-1-6AN Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll JIC-Außengewinde 製品を見る
SS-6-SAE-7-4 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-6-SAE-7-6 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-A-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-8-A-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8-AG-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-SAE-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。