text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Spindelspitze PCTFE

Art.-Nr.: SS-1KM4-S4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.37
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Phenol-Griff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,172 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 344 BAR bei 37 °C /5000 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Weichsitz PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Gerade, Weichsitzspindel

Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Spindelspitze PCTFE

Art.-Nr.: SS-1KM4-S4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, Weichsitzspindel
Regulier- und Absperrventile mit integriertem Ventilhals sind kompakte Nadelventile in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten

SS-1KM4-S4 — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde x 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Spindelspitze PCTFE

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0.37
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Phenol-Griff
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 200°F @ 4295 PSIG /93°C @ 296 BAR
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,172 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 344 BAR bei 37 °C /5000 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff PCTFE
Spindeltyp Weichsitz PCTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1KF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1KF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1KM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1KS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1KS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1KS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1KS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1KS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-1KS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-20KF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-OKS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.