|
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss , nicht absperrend, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Referencia #: SS-QF8-S-8PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
SpindelnErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss , nicht absperrend, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Spindeln
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen mit vollem Durchfluss, Serie QF
Especificaciones
SS-QF8-S-8PM — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss , nicht absperrend, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Außengewinde
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 11,5 - bei Verbindung mit einem Körper |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Messing | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF4-S-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-QF8-S-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-S-12PM | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-1610 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-S-16PM | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4MS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8FS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-S-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.