text.skipToContent text.skipToNavigation
módulo de lazo rápido

Módulos de Lazo Rápido Swagelok®

Los módulos de lazo rápido Swagelok están diseñados para gestionar largas líneas de transporte desde proceso al analizador, minimizando la pérdida de carga para agilizar el tiempo de respuesta. Los mandos interconectados de nuestra solución para sistemas de toma de muestras de lazo rápido ayudan a evitar secuencias incorrectas de funcionamiento y actuaciones accidentales.

Contacte con un Especialista

Los módulos de lazo rápido (FLM) Swagelok están diseñados para controlar altos caudales y largas líneas de transporte desde proceso al analizador, para reducir el retardo en los sistemas de analizadores en línea. Ubicado en la cabina del analizador y con un bypass, el FLM Swagelok puede aislar el sistema de toma de muestras e introducir un gas de purga para limpiar el sistema. Extrae una muestra a través de un filtro utilizando el alto caudal del bypass para mantener limpio el elemento filtrante.

El FLM Swagelok está diseñado para facilitar el acceso a cualquier componente del sistema sin afectar a los demás, tiene conexiones soldadas para reducir los puntos potenciales de fuga, y accesorios sin desplazamiento axial en los tramos de tubo rectos.

El FLM Swagelok incluye dos válvulas de bola que conmutan el caudal a un bypass para aislar el sistema de toma de muestras del analizador durante el mantenimiento. Esas válvulas bypass alimentan constantemente el lazo rápido para mantener renovada la muestra en el bypass. Un innovador sistema de mandos interconectados permite la actuación simultánea de las válvulas, y también permite el ajuste de la empaquetadura del cuerpo de una válvula. En algunas configuraciones, las válvulas de purga y drenaje están bloqueadas en las válvulas bypass para eliminar la posibilidad de abrir las líneas de drenaje o purga cuando el sistema está en modo muestra. Todos los mandos tienen la opción de bloquear su posición para evitar actuaciones accidentales.

Sistema de Toma de Muestras de Lazo Rápido

Normalmente las líneas de transporte tienen más de 30 metros (100 pies) de longitud de tubo o tubería, y necesitan altos volúmenes de purga para asegurar la integridad de la muestra que llega al analizador. Idealmente, el caudal desde la válvula de proceso a la cabina del analizador debe tardar un minuto o menos. En función del tamaño del tubo o tubería de las líneas de transporte, así como de la distancia real del transporte, el caudal puede ser de hasta 2.458 std L/h (90 std pies3/h).

Minimizar la Pérdida de Muestras

Un filtro con bypass especialmente diseñado para los sistemas con lazo rápido permite al FLM ofrecer altos caudales. El filtro desvía gran parte del caudal de muestra y lo devuelve a proceso por una línea de transporte secundaria. Para permitir la generación de altos caudales a través del lazo del bypass, el punto de retorno debe estar a menor presión que el punto de extracción. Muchas configuraciones Swagelok FLM tienen una línea de retorno de muestras desde el analizador para eliminar el envío de cualquier caudal continuo desde un analizador en línea a la antorcha o a desecho.

Prácticamente Elimina los Golpes de Ariete

Cerrar una válvula con alto caudal de líquido provoca picos de presión extremos o golpes de ariete que pueden dañar los componentes del sistema. El FLM Swagelok elimina esa posibilidad al no permitir el cierre total. Las válvulas bypass trabajan simultáneamente justamente para evitar actuaciones individuales. El diseño de válvula de tres vías permite conmutar el caudal gradualmente desde el modo muestra al modo bypass, en lugar de cerrar durante la actuación.

Vea Todos Nuestros Vídeos de Muestra

Catálogos de Módulos de Lazo Rápido

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

スウェージロックの設計/組み立てサービス

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現

高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.