Ventilblöcke — 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 (12 mm) Zoll
- –65°F (–53°C) bis 1200°F (648°C)
- Edelstahl 316
- 1.715 psig (118 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
- 5-fach-Ventilblock
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ventilblöcke — 5-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 5 Ventile, Kugelspindel
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-V5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V5NBF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-VB5NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden