Распределительные коллекторы Swagelok®
Распределительные коллекторы Swagelok (FDH) являются распространенными компонентами, используемыми в газовых и жидкостных системах. Такие коллекторы обеспечивают прохождение потока через несколько выходных отверстий, действуя во многом аналогично крупному фитингу с отводом.
Связаться для получения дополнительной информацииРаспределительные коллекторы Swagelok (FDH) представляют собой трубные узлы, которые могут функционировать в качестве распределительных или сборных клапанных блоков. Коллекторы FDH с входным отверстием на одном торце, и дренажом на противоположном, а также несколькими выходными отверстиями с каждой стороны используют компоненты Swagelok для повышения надежности. Коллекторы выпускаются в размерах 1 и 2 дюйма.
Экструдированная конструкция корпуса блока имеет квадратные стороны, обеспечивающие надежное крепление и предотвращающие перекручивание. Стандартное расположение отводов обеспечивает гибкость применения, так как возможно добавление в коллектор дополнительных выходных отверстий без использования сварки, а распределительный коллектор можно заказать с 2-16 выходными отводами, с клапанами или без них, так что пользователи могут добавлять отверстия по мере необходимости. Предлагается широкий выбор высококачественных клапанов и торцевых соединений производства компании Swagelok для создания клапанных блоков с целью применения при рабочем давлении до 3000 psig (206 бар). Монтажные кронштейны могут размещаться монтажником.
Каталоги распределительных коллекторов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.