Flanschadapter — DIN‑Flansche
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 2 Zoll (3 bis 50 mm)
- gerade Verschraubungen
- Edelstahl 316/316L, Alloy 400, Alloy 600, Alloy C-276
- Max. 20 psig (1,4 bar) bis 6000 psig (413,7 bar)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Flanschadapter — DIN‑Flansche — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12M0-F15M-40-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 15 DIN Flansche, Klasse PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 25 DIN Flansche, Klasse PN 40
Наличие изделий по местоположению склада
часов