카탈로그
Cylindres double extrémité — Cylindres conformes aux normes DOT
Achieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards.
Probeentnahmezylinder Zubehör und Füllrohre
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Edelstahl 304L | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1000 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1000T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-150 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-1GAL | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-2250 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-300-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-400 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-50 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-500-T | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF4-75 | Edelstahl 304L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1000 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-1GAL | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 304L-HDF8-2250 | Edelstahl 304L | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-50DF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-1000 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-150 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-300-12457 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 제품 보기 |
| 316L-HDF4-500 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.