text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a tubo — Codos de 90°

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a tubo — Codos de 90°
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-2R-10M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-1210-2R-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-12M0-2R-12M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-400-2R-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-600-2R-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-600-2R-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-6M0-2R-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-810-2R-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-8M0-2R-8M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.