text.skipToContent text.skipToNavigation

Faltenbalgventile — Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H — Gerade, mit Steuerkopf

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Faltenbalgventile — Faltenbalgventil, allgemeiner Einsatz, Serien B und H — Gerade, mit Steuerkopf
Isolieren Sie Systemflüssigkeiten und erzielen Sie zuverlässige, leckfreie Leistung mit den Faltenbalgventilen von Swagelok mit packungslosem Design und geschweißter Dichtung. Faltenbalgventile eignen sich ideal für Anwendungen, in denen die Abdichtung zur Atmosphäre wichtig ist, und wir bieten mehrere Optionen für allgemeinen und hochreinen Einsatz.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-10BK-MM-1C Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-12BK-MM-1C Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4BK-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4BK-1O Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-4BK-V51-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4BK-V51-1CM Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6BK-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6BK-1O Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6BK-MM-1C Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6BK-MM-1O Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6BK-TW-1C Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden Produkt anzeigen
SS-8BK-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8BK-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR-1O Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8BK-VCRVP-1C Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.