text.skipToContent text.skipToNavigation

파이프 피팅 — 니플 — 육각 롱 니플

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

파이프 피팅 — 니플 — 육각 롱 니플

Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-HLN-2.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-HLN-3.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-HLN-4.00 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-HLN-3.00 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-HLN-4.00 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT 1 дюйм Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-2-HLN-3.00 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-1.50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-2.00 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-8-HLN-2.00 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-2.50 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT Produkt anzeigen
SS-8-HLN-3.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-HLN-4.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen
SS-8-HLN-6.00 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.