Racores de alta presión — Uniones
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Racores de alta presión — Uniones — 90° Elbows
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12FK0-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-6FK0-9 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-8FK0-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-4FK0-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Racores de alta presión — Uniones — Straights
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-6FK0-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-8FK0-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-12FK0-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-4FK0-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Racores de alta presión — Uniones — Tees
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK0-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-6FK0-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting SS-8FK0-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов