Swagelok® ホース・カバー
Swagelokホース・カバー(オプション)を使用すると、つぶれ、摩耗、腐食、流体の使用限度温度、紫外線の影響からホースを保護することができます。
ホース・カバーの詳細について問い合わせる各種ホース・カバーを使用することで、つぶれや摩耗、または特定の材料に対する保護など、システムのニーズに合わせてホースの保護を強化することができます:
| 特徴 | 材質 | 使用温度 | |
| ファイヤー・ジャケット | 使用限度温度に達するまでシステム流体を断熱します。さまざまな作動油や潤滑油に対する耐性に優れています。 | ファイバーグラス(編み込み) | –53~260°C(短時間の火炎暴露では1093°Cまで) |
| サーモスリーブ | バリアを形成してホースとの直接的な接触を防止し、耐摩耗性に優れています。溶接時のはねからホースを保護し、耐紫外線性にも優れています。 | ファイバーグラス製ブレード | 537°Cまで |
| 保護用ガード | 非常に柔軟性が高く、つぶれや磨耗を防止します。 | 連結式で柔軟性に優れた302ステンレス鋼 | –200~398°C |
| スパイラル・ガード | 非常に柔軟性が高く、磨耗を防止します。 | らせん状の高密度ポリエチレン(HDPE)・プラスチック | –117~121°C |
| スプリング・ガード | 非常に柔軟性が高く、つぶれや磨耗を防止します。 | らせん状の302ステンレス鋼 | –200~454°C |
カバーを使用しても、ホース本体の仕様は変わりません。詳細につきましては、ホース動画プレイリスト をご覧ください。
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。