text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à membrane

Vannes à membrane Swagelok®

Les vannes à membrane Swagelok améliorent l’efficacité du système et arrêtent efficacement l’écoulement du fluide en limitant les zones de rétention et en facilitant la purge grâce à un passage d’écoulement intégralement balayé. Ces vannes à longue durée de vie sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations afin de pouvoir répondre aux besoins de systèmes utilisés dans des applications haute pureté et très haute pureté.

Voir des vannes à membrane

Swagelok propose des vannes à membrane de différentes tailles, fabriquées dans plusieurs matériaux et aux configurations diverses pour répondre aux besoins des applications haute pureté et très haute pureté. Ces vannes ont des coefficients de débit qui vont de 0,20 à 13. Avec un passage d’écoulement intégralement balayé et une structure résistante à la corrosion, elles sont le produit idéal pour les applications dans lesquelles la propreté est primordiale. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’actionnement : manuel, pneumatique ou électrique.

Les vannes à membrane Swagelok peuvent être utilisées pour des applications diverses – dépôt par couche atomique, systèmes à gaz modulaires aux débits élevés, immersion à haute température, applications très haute pureté nécessitant des composants en fluoropolymère.

  • Les vannes à membrane sans ressort Swagelok pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique
  • Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane pour gaz en vrac Swagelok peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement
  • Les vannes à membrane Swagelok pour immersion à haute température peuvent être entièrement immergées dans un milieu très pur et très chaud, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux applications de dépôt par couche atomique et de distribution des gaz précurseurs
  • Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac

Vous avez des questions sur les vannes à membrane ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de vannes à membrane

Manifolds multivannes

Manifolds multivannes

Trouvez des manifolds multivannes à membrane. Conçus dans un souci de fiabilité, ces manifolds garantissent une grande pureté et un contrôle précis des fluides.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez des pièces détachées et des accessoires de qualité destinés à l’entretien des vannes à membrane, notamment des kits de membrane et d’étanchéité, des kits de tige et des kits d’actionneur.

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Vannes d’arrêt à membrane très haute pureté, série DP

Affichez des vannes d’arrêt à membrane très haute pureté à configuration droite, actionnement manuel, orifices multiples et montage modulaire en surface (MSM) avec actionneurs intégrés.

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté, série DRP

Garantissez les performances et la longévité des vannes dans des systèmes acheminant des produits chimiques très purs grâce à un passage d’écoulement entièrement balayé pour limiter les contraintes et la contamination des fluides.

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF

Augmentez la durée de vie des vannes avec les vannes à membrane haut débit sans ressort. L’absence de ressorts et de filets améliore la propreté et le passage d’écoulement entièrement balayé facilite la purge.

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Vannes à membrane haute pression haute pureté, séries DL et DS

Découvrez des vannes à membrane haute pureté et haute pression pour des fermetures répétées avec embout de tige pour siège doux entièrement contenu et possibilité de montage par la base et sur panneau.

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Vannes à membrane haute pression très haute pureté, série DPH

Des vannes à membrane haute pression très haute pureté sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations pour des applications diverses.

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane pour distribution de gaz en vrac, série LD

Vannes à membrane haut débit utilisables dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement.

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Vannes à membrane pour immersion à haute température, série DH

Les vannes à membrane pour immersion à haute température sont utilisées dans des process comme le dépôt par couche atomique (ALD) et l’alimentation en gaz précurseurs.

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Vannes à membrane sans ressort pour systèmes à gaz modulaires, série DE, 1,125 po

Fiables et efficaces, les vannes à membrane sans ressort sont idéales pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de gaz modulaires.

Catalogues des vannes à membrane

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.