Raccords amortisseurs Swagelok®
Les raccords amortisseurs protègent les manomètres et autres instruments contre les dommages que peuvent causer la pression du système et les coups de bélier, et permettent aux instruments d’atteindre en douceur la pression de ligne.
Categories
Gauge Protectors
Snubber fittings use a porous sintered 316 stainless steel element to protect gauges from system pressure surges and shocks.
Catalogues des raccords amortisseurs
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: 40, 50, 63, 100, 115, and 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 and 6 in.) dial sizes; Accuracy in accordance with ASME, EN, and JIS; Available with a variety of end connections, including Swagelok® tube adapters; Center-back, lower-back, and lower mount configurations; Stainless steel and reinforced thermoplastic construction; Available unfilled or liquid filled
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Introduction aux raccords : Déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide d’identification.
Optimiser des applications pétrolières et gazières moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications qui mettent en œuvre des moyennes pressions dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique pour ce qui est de la vitesse d’installation et des performances.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
スナッバー継手(圧力計保護用)
圧力の影響を受けやすい計器の一次側にSwagelokスナッバー継手を取り付けると、システムの変化に対する計器の反応速度が下がるため、潜在的なダメージから計器を保護することができます。多孔質焼結316ステンレス鋼製エレメントにより、圧力による振動を緩和します。エレメントを通過するとまず圧力損失が生じ、反応速度が徐々に下がることで、ライン圧力へスムーズに導きます。