|
PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/4인치 수나사 NPT
부품 번호: PFA-420-2-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90°エルボー型90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/4인치 수나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
90°エルボー型
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
사양
PFA-420-2-4 — PFA 스웨즈락 튜브 피팅, 90° 수나사 엘보우, 1/4인치 튜브 피팅 x 1/4인치 수나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| ボディ材質 | PFA |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| コネクション1 サイズ | 1/4인치 |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® 튜브 피팅 |
| コネクション2 サイズ | 1/4인치 |
| コネクション2 タイプ | 수나사 NPT |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37060704 |
| eClass (5.1.4) | 37070501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37070501 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-100-2-2 | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1010-2-12 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1010-2-8 | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4 | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-10M0-2-4RT | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-10M0-2-6RT | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-1210-2-12 | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-12M0-2-8 | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-1410-2-12 | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-200-2-2 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-200-2-4 | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-300-2-2 | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-3M0-2-2RT | 황동 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-2-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-2RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-2-4 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-4RT | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-400-2-6 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-2-8 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-400-5-2 | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-500-2-4 | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-2 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-4RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-2-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-6RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-600-2-8 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-600-2-8RT | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-2-2RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4 | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-6M0-2-4RT | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-2-12 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-4 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-6 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-6RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-810-2-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| B-810-2-8RT | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-2-2RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| B-8M0-2-4RT | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| M-400-2-4 | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-600-2-4 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| M-810-2-8 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-1210-2-12 | 탄소강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-1610-2-16 | 탄소강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-2 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-4 | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-400-2-4ST | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| S-600-2-2 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-4 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-6 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-600-2-6ST | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| S-600-2-8 | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-6 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| S-810-2-8ST | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-100-2-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1010-2-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-2-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-2-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-1210-2-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8PR | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1210-2-8RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8PR | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-15M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-2-12PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16PR | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-1610-2-16W | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-2-20ST | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 5/8-12 in. | SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-200-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-200-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-200-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2400-2-24ST | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 7/8-12 in. | SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-12 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-2-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-300-2-4 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-2PR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-2W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-400-2-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4PR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-400-2-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-400-2-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-2-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-2RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-500-2-2 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-500-2-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-2RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-4PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-4W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-6PR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-2-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-600-2-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4PR | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-2-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-12RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-4PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-6PR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-810-2-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-2-8PR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-810-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-810-2-8SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-810-2-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 제품 보기 |
| SS-810-2-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2PR | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-2RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4PR | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | 제품 보기 |
| SS-8M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
